Radiatortermostater

H-stykke til universalradiatorer, RLV-KD



H-stykke, type RLV-KD er ideelt til moderne universalradiatorer med bundtilslutning i 50 mm´s afstand.
Ventil H-stykket anvendes i 2-strengs varmeanlæg. Det er enkelt at montere, idet tilslutningerne er selvtættende.
Som tilbehør kan leveres et aftapnings- og påfyldningsarmatur.


H-stykke til universalradiatorer, RLV-KD

Tekniske data



RLV-KD

003L0240 40 3556.033RLV-KDLigeløbR 1/2G 3/4
003L0242 40 3557.033RLV-KDVinkelløbR 1/2G 3/4


Litteratur



3 Fundne dokumenter: 1 brochure, 1 datablad og 1 instruktion


Brochure
 
Danfoss Radiatortermostater
DK_Radiatortermostatbrochure.pdf (2,1 Mb), Litteratur-nr.: VBTLH201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 11/12 2007
 


Datablad
 
RLV-KD, H-stykke til universalradiatorer
vd35c101_rlv-kd.pdf (0,5 Mb), Litteratur-nr.: VD35C101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 01/04 2003
 


Instruktion
 
Instructions for RLV-KD
VI35A400_013R9307_RLV-KD.pdf (0,7 Mb), Litteratur-nr.: VI35A45H, Sprog: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Udgivelsesdato: 01/02 2005
 


Tilbehør



Tilbehør RLV/RLV-KD Aftapningsarmatur.