|
|
|
Fortrådet gulvvarme, FH
Det fortrådet gulvvarmesystem er et styresystem med rumtermostater der er forbundet til tilslutningsheden med elektriske ledninger. Til systemet findes 3 typer rumtermostater - en standardmodel, en med ekstra funktioner (bl.a. gulvføler) samt en institutionsmodel. En integreret timer (valgfri) til tilslutningsenhed FH-WC gør det muligt at opdele systemet i 2 zoner med individuel temperaturstyring.
|
|
|
Tekniske data
| Best.nr. | VVS-nr. | Produkttype | Beskrivelse |
Rumtermostater, FH |
|
088H0022
| 46 0958.224 | FH-WT | Standard rumtermostat |
|
088H0023
| 46 0958.234 | FH-WP | Institutionsmodel |
|
088H0024
| 46 0958.244 | FH-WS | Rumtermostat med opt. gulvføler |
Tilslutningsenheder, FH |
|
088H0017
| 46 0958.026 | FH-WC 24V | Tilslutningsenhed til brug for vandbaserede gulvvarmesystemer |
|
088H0018
| 46 0958.036 | FH-WC 24V | Tilslutningsenhed med intergreret timer til brug for vandbaserede gulvvarmesystemer |
|
Litteratur
|
Brochure
Gulvvarmeautomatik - CF og FH
CF og FH Gulvvarme DK.pdf
(1,4 Mb), Litteratur-nr.: VBUCH101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/04 2005
|
|
|
Datablad
CF-DS dugpunktsføler
CF-DS_X012168_VDSPI101.pdf
(0,9 Mb), Litteratur-nr.: VDSPI101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 24/08 2011
|
CF-MC Masterregulator
CF-MC_X012495_VDSPK101.pdf
(0,4 Mb), Litteratur-nr.: VDSPK101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 24/08 2011
|
Danfoss Link HC Hydronic Controller
DanfossLink-HC_X000710_VDSPG101.pdf
(1,1 Mb), Litteratur-nr.: VDSPG101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 09/03 2011
|
Fortrådet regulering til gulvvarme, 24V
VD.UH.S3.01.pdf
(1,3 Mb), Litteratur-nr.: VDUHS301, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 06/01 2006
|
Trådløst CF-WR-relæ
CF-WR_X012229_VDSPJ101.pdf
(0,2 Mb), Litteratur-nr.: VDSPJ101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 14/09 2011
|
|
|
Instruktion
CF-WR Elektronisk Trådløst relæ
CF-WR_VISPP21C_hi-res.pdf
(5,0 Mb), Litteratur-nr.: VISPP21C, Sprog: (1C) DK,GB,DE,FR,IT,SE,NL,PL, Udgivelsesdato: 28/10 2011
|
Danfoss Link™ HC Hydronic Controller
Danfoss-Link_HC_Installation_VIFZL35X_web.pdf
(5,9 Mb), Litteratur-nr.: VIFZL35X, Sprog: DK,GB,DE,FR,SE,NL,FI,CZ,PL, Udgivelsesdato: 08/04 2011
|
FH, rumtermostater
FH - rumtermostater.pdf
(0,8 Mb), Litteratur-nr.: VIUBS101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 01/04 2003
|
FH-WC Connection Box 230 V
FH-WC-230V_VISPM480_hi-res.pdf
(2,4 Mb), Litteratur-nr.: VISPM48O, Sprog: DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,NL,PL, Udgivelsesdato: 05/01 2010
|
FH-WC connection box, FH-WC
VI.UB.T2.8O.pdf
(0,8 Mb), Litteratur-nr.: VIUBT28O, Sprog: DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,NL,PL, Udgivelsesdato: 15/06 2007
|
FH-WF, gulvføler
FH-WF.pdf
(0,4 Mb), Litteratur-nr.: VIUBU101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 01/04 2003
|
Room Thermostat FH-WT, FH-WS, FH-WP
VI.UU.K1.8O.pdf
(0,9 Mb), Litteratur-nr.: VIUUK18O, Sprog: DK,GB,DE,FR,ES,SE,FI,NL,PL, Udgivelsesdato: 07/12 2005
|
Timer modul FH-WN og tilslutningsboks med timer FH-WC
Floor Heating dansk.pdf
(0,6 Mb), Litteratur-nr.: VIUCJ101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 20/10 2003
|
|
|
|
|
|
|
|