| Best.nr. | VVS-nr. | Produkt | Beskrivelse | Design | Farve |
VHX ventilsæt |
|
013G4276
| 40 3246.204 | VHX-DUO | Ventilsæt inkl. RAX termostat | Lige, dobbelt tilslutning (50 mm) | Krom |
|
013G4277
| 40 3246.244 | VHX-DUO | Ventilsæt inkl. RAX termostat | Lige, dobbelt tilslutning (50 mm) | Børstet stål |
|
013G4278
| 40 3246.224 | VHX-DUO | Ventilsæt inkl. RAX termostat | Lige, dobbelt tilslutning (50 mm) | Hvid RAL9016 |
|
013G4279
| 40 3247.204 | VHX-DUO | Ventilsæt inkl. RAX termostat | Vinkel, dobbelt tilslutning (50 mm) | Krom |
|
013G4280
| 40 3247.244 | VHX-DUO | Ventilsæt inkl. RAX termostat | Vinkel, dobbelt tilslutning (50 mm) | Børstet stål |
|
013G4281
| 40 3247.224 | VHX-DUO | Ventilsæt inkl. RAX termostat | Vinkel, dobbelt tilslutning (50 mm) | Hvid RAL9016 |
|
013G4282
| 40 3246.104 | VHX-MONO | Ventilsæt inkl. RAX termostat | Lige, enkelt tilslutning | Krom |
|
013G4283
| 40 3246.144 | VHX-MONO | Ventilsæt inkl. RAX termostat | Lige, enkelt tilslutning | Børstet stål |
|
013G4284
| 40 3246.124 | VHX-MONO | Ventilsæt inkl. RAX termostat | Lige, enkelt tilslutning | Hvid RAL9016 |
|
013G4285
| 40 3247.104 | VHX-MONO | Ventilsæt inkl. RAX termostat | Vinkel, enkelt tilslutning | Krom |
|
013G4286
| 40 3247.144 | VHX-MONO | Ventilsæt inkl. RAX termostat | Vinkel, enkelt tilslutning | Børstet stål |
|
013G4287
| 40 3247.124 | VHX-MONO | Ventilsæt inkl. RAX termostat | Vinkel, enkelt tilslutning | Hvid RAL9016 |
|
013G4362
| 40 3236.214 | VHX-DUO | Ventilsæt inkl. RTX termostat | Lige, dobbelt tilslutning (50 mm) | Hvid RAL9010 |
|
013G4363
| 40 3237.214 | VHX-DUO | Ventilsæt inkl. RTX termostat | Vinkel, dobbelt tilslutning (50 mm) | Hvid RAL9010 |
|
013G4364
| 40 3236.114 | VHX-MONO | Ventilsæt inkl. RTX termostat | Lige, enkelt tilslutning | Hvid RAL9010 |
|
013G4365
| 40 3237.114 | VHX-MONO | Ventilsæt inkl. RTX termostat | Vinkel, enkelt tilslutning | Hvid RAL9010 |
|
013G4366
| 40 3246.214 | VHX-DUO | Ventilsæt inkl. RAX termostat | Lige, dobbelt tilslutning (50 mm) | Hvid RAL9010 |
|
013G4367
| 40 3247.214 | VHX-DUO | Ventilsæt inkl. RAX termostat | Vinkel, dobbelt tilslutning (50 mm) | Hvid RAL9010 |
|
013G4368
| 40 3246.114 | VHX-MONO | Ventilsæt inkl. RAX termostat | Lige, enkelt tilslutning | Hvid RAL9010 |
|
013G4369
| 40 3247.114 | VHX-MONO | Ventilsæt inkl. RAX termostat | Vinkel, enkelt tilslutning | Hvid RAL9010 |
|
013G4376
| 40 3236.204 | VHX-DUO | Ventilsæt inkl. RTX termostat | Lige, dobbelt tilslutning (50 mm) | Krom |
|
013G4377
| 40 3236.244 | VHX-DUO | Ventilsæt inkl. RTX termostat | Lige, dobbelt tilslutning (50 mm) | Børstet stål |
|
013G4378
| 40 3236.224 | VHX-DUO | Ventilsæt inkl. RTX termostat | Lige, dobbelt tilslutning (50 mm) | Hvid RAL9016 |
|
013G4379
| 40 3237.204 | VHX-DUO | Ventilsæt inkl. RTX termostat | Vinkel, dobbelt tilslutning (50 mm) | Krom |
|
013G4380
| 40 3237.244 | VHX-DUO | Ventilsæt inkl. RTX termostat | Vinkel, dobbelt tilslutning (50 mm) | Børstet stål |
|
013G4381
| 40 3237.224 | VHX-DUO | Ventilsæt inkl. RTX termostat | Vinkel, dobbelt tilslutning (50 mm) | Hvid RAL9016 |
|
013G4382
| 40 3236.104 | VHX-MONO | Ventilsæt inkl. RTX termostat | Lige, enkelt tilslutning | Krom |
|
013G4383
| 40 3236.144 | VHX-MONO | Ventilsæt inkl. RTX termostat | Lige, enkelt tilslutning | Børstet stål |
|
013G4384
| 40 3236.124 | VHX-MONO | Ventilsæt inkl. RTX termostat | Lige, enkelt tilslutning | Hvid RAL9016 |
|
013G4385
| 40 3237.104 | VHX-MONO | Ventilsæt inkl. RTX termostat | Vinkel, enkelt tilslutning | Krom |
|
013G4386
| 40 3237.144 | VHX-MONO | Ventilsæt inkl. RTX termostat | Vinkel, enkelt tilslutning | Børstet stål |
|
013G4387
| 40 3237.124 | VHX-MONO | Ventilsæt inkl. RTX termostat | Vinkel, enkelt tilslutning | Hvid RAL9016 |