|
|
|
Elektronisk rum- termostat, RET
RET-termostaterne findes i 24 V og 230 V versioner. Termostaterne indeholder en elektronisk accelerator, der forbedrer varmeydelsen. Termostaterne kan leveres med forskellige ekstra funktioner, herunder potentialfri kontakter,statusvisning via lysdioder og mulighed for natsænkning.
|
|
|
Tekniske data
| Best.nr. | VVS-nr. | Beskrivelse | Driftsspænding (VAC) |
RET230 |
|
087N7004
| 47 2202.004 | LED statusvisning af termostatsignal. | 230 |
RET230NSB |
|
087N7010
| 47 2202.010 | LED statusvisning af: tændt og termostatsignal. Potentialfri kontakter. 5 K natsænkning med ekstern tidsafbryder | 230 |
RET230VF2 |
|
087N7008
| 47 2202.008 | LED statusvisning af termostatsignal. Potentialfri kontakter. | 220/240 |
RET24 |
|
087N7014
| 47 2202.014 | LED statusvisning af termostatsignal. | 24 |
RET24NSB |
|
087N7018
| 47 2202.018 | LED statusvisning af: tændt og termostatsignal. Potentialfri kontakter. 5 K natsænkning vha ekstern tidsafbryder | 24 |
RET24VF |
|
087N7016
| 47 2202.016 | LED statusvisning af termostatsignal. Potentialfri kontakter. | 24 |
|
Litteratur
|
Datablad
Elektronisk rumtermostat RET
RET.pdf
(5,2 Mb), Litteratur-nr.: VDRBB101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 01/04 1999
|
|
|
Instruktion
RET230
RET230.pdf
(0,4 Mb), Litteratur-nr.: VITMU101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 01/10 2002
|
RET230 HC1 and RET230 HCA-1
39050v04s2-1.pdf
(4,7 Mb), Litteratur-nr.: VIRKG21H, Sprog: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Udgivelsesdato: 23/10 2007
|
RET230 HC3 and RET230 HCA Instructions
39051v05s2-1.pdf
(5,0 Mb), Litteratur-nr.: VIRKE21H, Sprog: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Udgivelsesdato: 11/10 2007
|
RET230 HCW1 Instructions
39053v05s2-1.pdf
(4,3 Mb), Litteratur-nr.: VIRKH21H, Sprog: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Udgivelsesdato: 23/10 2007
|
RET230 HCW3 Instructions
39052v06s2-1.pdf
(4,6 Mb), Litteratur-nr.: VIRKF21H, Sprog: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Udgivelsesdato: 23/10 2007
|
RET230 Instructions
25490v04.pdf
(1,0 Mb), Litteratur-nr.: VIRKC21H, Sprog: (1H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,NL,LT,GR,PL, Udgivelsesdato: 25/06 2007
|
RET24
RET24.pdf
(0,1 Mb), Litteratur-nr.: VITMT101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 01/09 2000
|
|
|
|
|
|
|
|