Radiatortermostater

Følerelementer med
indbygget føler eller fjernføler



Danfoss tilbyder et komplet RA 2000 produktprogram, der består af solidt konstruerede følerelementer til alle typer radiator- og konvektoranlæg.

Følerelementer med<br>indbygget føler eller fjernføler

Tekniske data



RA 2000 fjernindstillingselementer

013G5062 40 3228.102RA 5062Fjernindstillingselement med 0-2 m kapillarrør0-2
013G5065 40 3228.105RA 5065Fjernindstillingselement med 0-5 m kapillarrør0-5
013G5068 40 3228.108RA 5068Fjernindstillingselement med 0-8 m kapillarrør0-8
013G5074 40 3228.114RA 5074Fjernindstillingselement med fjernføler
(2 + 2 m kapillarrør)
2+2

RA 2000 følerelementer

013G2920 40 3225.180RA 2920Institutionsmodel med indbygget føler.
Med begrænsning/blokering
-
013G2922 40 3225.182RA 2922Institutionsmodel med fjernføler. Kap.rør 0-2 m.
Med begrænsning/blokering.
0-2
013G2990 40 3222.100RA 2990Indbygget føler, hvid sokkel-
013G2992 40 3224.100RA 2992Fjernføler, kap.rør 0-2 m, hvid sokkel0-2

RAS-C følerelementer

013G5040 40 3226.100RAS-CIndbygget føler, sort sokkel-
013G5042 40 3226.102RAS-CFjernføler, kap.rør. 0-2 m, sort sokkel0-2


Litteratur





AV-materiale
 
Anbefalede instillinger
trv01d_dk_09.swf (0,2 Mb), Litteratur-nr.: VVTYL101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 01/03 2006
 
Begrænsning/blokering af termostat
trv01c_dk.swf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VVTYK101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 01/03 2006
 
Forklaring på symboler
trv01e_dk.swf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VVTYM101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 01/03 2006
 
Montering af termostat på ventil
trv01b_dk.swf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VVTYJ101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 01/03 2006
 
Præsentation af hovedkomponenter
trv01a_dk.swf (0,1 Mb), Litteratur-nr.: VVTYI101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 01/03 2006
 
Præsentation af termostatiske radiatorventiler
trv01_dk_09.swf (0,3 Mb), Litteratur-nr.: VVTYH101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 28/02 2006
 


Brochure
 
Danfoss Radiatortermostater
DK_Radiatortermostatbrochure.pdf (2,1 Mb), Litteratur-nr.: VBTLH201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 11/12 2007
 
Danfoss Radiatortermostater - Slutbrugerbrochure
Termostat_brochure.pdf (0,3 Mb), Litteratur-nr.: VBAVK101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 22/10 2008
 
RA 2000 konverteringstabel
Konverteringstabel.pdf (0,3 Mb), Litteratur-nr.: VBVBG101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 18/11 2003
 


Datablad
 
Følerelementer RA 2000
2_RA 2000.pdf (0,8 Mb), Litteratur-nr.: VDULA101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 07/04 2003
 
RAS-C følerelementer
RAS-C-CK.pdf (0,3 Mb), Litteratur-nr.: VDTLO101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 12/08 2009
 


Instruktion
 
Brugervejledning: Danfoss Radiator Termostat
vi31d201_RA2000.pdf (1,2 Mb), Litteratur-nr.: VI31D201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 01/02 2003
 
RA 2000 brugervejl. tyrkisk/kurdisk
RA 2000 tyrkisk_kurdisk.pdf (0,5 Mb), Litteratur-nr.: VIVFS101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 04/06 2004
 
Remote Adjuster RA 5060
Remote_temp_adjust_VI33T100.pdf (0,8 Mb), Litteratur-nr.: VI33T166, Sprog: (66) DK,GB,DE,FR,ES,SE,NL,FI, Udgivelsesdato: 01/12 1995
 


Tilbehør



Tilbehør følerelementer Tyverisikringer, skalaafdækninger, specialskruetrækkere, adaptorer m.m.

Relaterede produkter



Forindstillingsventiler Ventiler med forindstilling anvendes i vandbårne tostrengsanlæg for at sikre optimal fordeling af vandet i varmeanlægget. Forindstillingen gør det muligt præcist at indstille den beregnede vandgennemstrømning. Forindstillingen sker uden brug af værktøj. RA-N har rød dækhætte, og RA-U og RA-UR har gul dækhætte. - RA-U ventiler er fortrinsvis beregnet til varmeanlæg med små flowmængder gennem radiatoren. - RA-UR ventiler er fortrinsvis beregnet til udskiftning af eksisterende FJVR ventiler på fjernvarmeanlæg.
Ventiler med fast kapacitetsbegrænsning Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengsanlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengsanlæg med pumpe. RA-G er udført med faste kapacitetsbegrænsninger og er isæt velegnet, hvor et lille drivtryk kræver store kapaciteter.