Radiatortermostater

Programmerbare radiatortermostater



RA-PLUS er en programmerbar radiatortermostat. Brugeren vælger mellem ”Varme-” eller ”spareperiode” – i ”spareperiode” sænkes temperaturen med 3 °C.

Programmerbare radiatortermostater

Tekniske data



RA PLUS følerelementer

013G2750 40 3227.000RA-PLUSTil Danfoss RA-ventiler828

RA/V PLUS følerelementer

013G2780 40 3227.080RA/V-PLUSTil Danfoss RAV-ventiler828

RA/VL PLUS følerelementer

013G2790 40 3227.090RA/VL-PLUSTil Danfoss RAVL-ventiler828


Litteratur



4 Fundne dokumenter: 2 brochure, 1 datablad og 1 instruktion


Brochure
 
Danfoss Radiatortermostater
DK_Radiatortermostatbrochure.pdf (2,1 Mb), Litteratur-nr.: VBTLH201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 11/12 2007
 
RA-PLUS brochure
RA-PLUS_Brochure.pdf (0,3 Mb), Litteratur-nr.: VBTTE101, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 16/09 2005
 


Datablad
 
Radiatortermostat RA-PLUS
vd51p201.pdf (0,4 Mb), Litteratur-nr.: VD51P201, Sprog: Dansk, Udgivelsesdato: 11/11 2002
 


Instruktion
 
RA-PLUS User Guide
RA-Plus_013R9282_PCM.pdf (0,4 Mb), Litteratur-nr.: VIAVA15H, Sprog: (5H) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,IS,NL,FI,LT,LV,EE,SK,HU,CZ,PL,RU, Udgivelsesdato: 01/11 2001